Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 4.7784 ฿ |
| 10000 - 39999 | 4.5464 ฿ |
| 40000 + | 4.3144 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความสูงฐาน | 0.087 in |
|---|---|
| ความสูงฐาน | 2.2 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด | 0.118 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด | 3.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 212 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 100 °C |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่ถอดได้สูงสุด | 0.118 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงที่ถอดได้สูงสุด | 3.0 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -50 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -58 °F |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.118 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 3.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.402 in |
| ความสูงโดยรวม | 10.2 mm |
| ความยาวโดยรวม | 0.984 in |
| ความยาวโดยรวม | 25.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 7.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.276 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ | 3.0 mm | 0.118 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | POM |
| ประเภท | สไตรเกอร์ |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
| วัสดุเต็ม | โพลีอะซีทัล |