Menu Search

จุกป้องกันคู่ขนาน

มีในสต็อก

จุกป้องกันแบบขนานของเราเป็นจุกอเนกประสงค์ยอดนิยมหลายประเภท จุกป้องกันแบบคู่ขนานมีให้เลือกหลากหลายขนาดใน LDPE ธรรมชาติให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
216 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด สั่งซื้อ
0.9012 ฿ - 0.9994 ฿ 226839 มีในสต็อก
Natural
LDPE
4.5 mm
7.0 mm
1.1868 ฿ - 1.3162 ฿ 1730 มีในสต็อก
Natural
LDPE
6.3 mm
17.5 mm
6.6924 ฿ - 7.4152 ฿ 7204 มีในสต็อก
สีเขียว
ไวนิล
14.5 mm
26.0 mm
8.5886 ฿ - 9.5166 ฿ 44880 มีในสต็อก
สีเขียว
ไวนิล
14.5 mm
24.0 mm
0.7049 ฿ - 0.7808 ฿ 10010 มีในสต็อก
Natural
LDPE
6.3 mm
16.5 mm
1.276 ฿ - 1.4143 ฿ 5910 มีในสต็อก
Natural
LDPE
7.8 mm
21.0 mm
14.1388 ฿ - 15.6647 ฿ 884 มีในสต็อก
Natural
LDPE
8.7 mm
85.1 mm
1.4054 ฿ - 1.5571 ฿ 6592 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
11.6314 ฿ - 12.894 ฿ 2596 มีในสต็อก
Natural
LDPE
8.8 mm
39.5 mm
16.2804 ฿ - 18.0293 ฿ 625 มีในสต็อก
Natural
LDPE
10.2 mm
60.0 mm
5.1442 ฿ - 5.693 ฿ 3682 มีในสต็อก
Natural
LDPE
8.5 mm
31.4 mm
13.367 ฿ - 14.817 ฿ 9078 มีในสต็อก
Natural
LDPE
8.5 mm
46.1 mm
22.2455 ฿ - 24.6459 ฿ 7495 มีในสต็อก
Natural
LDPE
9.0 mm
101.8 mm
6.1124 ฿ - 6.7727 ฿ 6005 มีในสต็อก
สีเขียว
ไวนิล
12.5 mm
18.0 mm
0.6826 ฿ - 0.754 ฿ 14795 มีในสต็อก
Natural
LDPE
5.5 mm
11.5 mm
0.6737 ฿ - 0.7451 ฿ 361990 มีในสต็อก
Natural
LDPE
6.3 mm
16.0 mm
7.8524 ฿ - 8.7001 ฿ 581 มีในสต็อก
สีเขียว
ไวนิล
14.5 mm
28.0 mm
5.751 ฿ - 6.3712 ฿ 1939 มีในสต็อก
สีเขียว
ไวนิล
12.5 mm
21.0 mm
0.5845 ฿ - 0.6469 ฿ 1642025 มีในสต็อก
Natural
LDPE
5.5 mm
12.0 mm
0.5309 ฿ - 0.5889 ฿ 40017 มีในสต็อก
Natural
LDPE
4.5 mm
8.0 mm
  • จาก 11
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 7.0 mm | 0.276 in ; ความสูงของตัวยึด 4.5 mm | 0.177 in

12154

ช่วงราคา
0.9994 ฿ - 0.9012 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
226839 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    7.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 17.5 mm | 0.689 in ; ความสูงของตัวยึด 6.3 mm | 0.248 in

12175

ช่วงราคา
1.3162 ฿ - 1.1868 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1730 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    17.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีเขียว ; 26.0 mm | 1.024 in ; ความสูงของตัวยึด 14.5 mm | 0.571 in

11819

ช่วงราคา
7.4152 ฿ - 6.6924 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7204 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ไวนิล
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    23.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    26.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีเขียว ; 24.0 mm | 0.945 in ; ความสูงของตัวยึด 14.5 mm | 0.571 in

11810

ช่วงราคา
9.5166 ฿ - 8.5886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44880 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ไวนิล
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    24.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 16.5 mm | 0.65 in ; ความสูงของตัวยึด 6.3 mm | 0.248 in

12173

ช่วงราคา
0.7808 ฿ - 0.7049 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    14.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    16.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 21.0 mm | 0.827 in ; ความสูงของตัวยึด 7.8 mm | 0.307 in

12182

ช่วงราคา
1.4143 ฿ - 1.276 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    19.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    21.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 85.1 mm | 3.35 in ; ความสูงของตัวยึด 8.7 mm | 0.343 in

465678

ช่วงราคา
15.6647 ฿ - 14.1388 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
884 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    83.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    85.1 mm
จุกอุดแบบดึงด้านข้าง - ;

110280

ช่วงราคา
1.5571 ฿ - 1.4054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6592 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 39.5 mm | 1.555 in ; ความสูงของตัวยึด 8.8 mm | 0.346 in

465664

ช่วงราคา
12.894 ฿ - 11.6314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2596 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    38.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    39.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 60.0 mm | 2.362 in ; ความสูงของตัวยึด 10.2 mm | 0.402 in

465674

ช่วงราคา
18.0293 ฿ - 16.2804 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
625 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    58.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    60.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 31.4 mm | 1.236 in ; ความสูงของตัวยึด 8.5 mm | 0.335 in

465659

ช่วงราคา
5.693 ฿ - 5.1442 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3682 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    30.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    31.4 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 46.1 mm | 1.815 in ; ความสูงของตัวยึด 8.5 mm | 0.335 in

465668

ช่วงราคา
14.817 ฿ - 13.367 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9078 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    44.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    46.1 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 101.8 mm | 4.008 in ; ความสูงของตัวยึด 9.0 mm | 0.354 in

465680

ช่วงราคา
24.6459 ฿ - 22.2455 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7495 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    99.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    101.8 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีเขียว ; 18.0 mm | 0.709 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

11827

ช่วงราคา
6.7727 ฿ - 6.1124 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6005 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ไวนิล
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    18.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 11.5 mm | 0.453 in ; ความสูงของตัวยึด 5.5 mm | 0.217 in

12163

ช่วงราคา
0.754 ฿ - 0.6826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14795 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    11.5 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 16.0 mm | 0.63 in ; ความสูงของตัวยึด 6.3 mm | 0.248 in

12172

ช่วงราคา
0.7451 ฿ - 0.6737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
361990 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    16.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีเขียว ; 28.0 mm | 1.102 in ; ความสูงของตัวยึด 14.5 mm | 0.571 in

11825

ช่วงราคา
8.7001 ฿ - 7.8524 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
581 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ไวนิล
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    25.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    28.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - สีเขียว ; 21.0 mm | 0.827 in ; ความสูงของตัวยึด 12.5 mm | 0.492 in

11823

ช่วงราคา
6.3712 ฿ - 5.751 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1939 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุเต็ม
    ไวนิล
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    21.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 12.0 mm | 0.472 in ; ความสูงของตัวยึด 5.5 mm | 0.217 in

12164

ช่วงราคา
0.6469 ฿ - 0.5845 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1642025 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    12.0 mm
จุกป้องกันคู่ขนาน - ธรรมชาติ ; 8.0 mm | 0.315 in ; ความสูงของตัวยึด 4.5 mm | 0.177 in

12156

ช่วงราคา
0.5889 ฿ - 0.5309 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    8.0 mm