Menu Search

ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 101.6 mm | 4 in

Snap-in card guide with tapered ends that makes PCB insertion easier and helps secure the PCB into place providing support in tight spaces. Made from natural Nylon 6/6 that is manufactured with material rated UL94-V2. Tapered at one end to ease insertion of a PCB board whilst providing a tidy finished appearance. Tension guides support PCB boards horizontally into tight spaces like a PCB rack.
รหัสรายการ:

RCG-2

820276 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 7.4999 ฿
5000 - 19999 7.1296 ฿
20000 + 6.7727 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

3,749.95 ฿

500 x 7.4999 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วิธีติดตั้ง Snap-In
ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm
ระยะระหว่างรูยึด 88.9 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
ความหนาแผงสูงสุด 1.6 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความกว้างโดยรวม 6.4 mm
ช่วงความหนาแผง 1.6 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา