| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 22.778 ฿ |
| 5000 - 19999 | 21.641 ฿ |
| 20000 + | 20.565 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วิธีติดตั้ง | คลิปด้านบน |
| ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 50.8 mm |
| ความหนาแผงที่ยอมรับได้ | 2 in |
| ระยะระหว่างรูยึด | 88.9 mm |
| ระยะระหว่างรูยึด | 3.5 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 90 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 194 °F |
| ความหนาแผงสูงสุด | 2.2 mm |
| ความหนาแผงสูงสุด | 0.087 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 1.2 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.047 in |
| ความยาวโดยรวม | 6.4 mm |
| ความยาวโดยรวม | 0.252 in |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ