Menu Search

ฐานรับ PCB - ; Snap Lock ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in ; รูปแบบ 1 ; -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

สเปเซอร์ตัวถังแบบแข็งนี้มีคลิปสแน็ปอินพร้อมฐานกว้างเพื่อเพิ่มความมั่นคงและส่วนบนที่แบนราบ เหมาะสำหรับบอร์ดที่ไม่ต้องการการยึดหรือบอร์ดขนาดใหญ่ที่ต้องการการรองรับเพิ่มเติม สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL94 V-0
รหัสรายการ:

PSD-6M-19

100 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.536 ฿
10000 - 39999 1.462 ฿
40000 + 1.392 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,536.00 ฿

1000 x 1.536 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด B Snap Lock
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 2.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 6.0 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 110 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา