Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| จบ | แผ่นนิกเกิล |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | ทองเหลือง |
| วัสดุ | ทองเหลือง |
| รูปทรงสเปเซอร์ | หกเหลี่ยม |
| ชนิดเกลียว | Metric |
| ประเภท | ไม่ตัดส่วนล่าง |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 5.5 mm |
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.217 in |
| ความยาวเกลียวภายใน | 0.118 in |
| ความยาวเกลียวภายใน | 3.0 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 6.0 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.236 in |
| ความยาวเกลียว | 8.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.315 in |