Menu Search

ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ; ; ;

รหัสรายการ:

304312240050

700 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 16.1867 ฿
1000 - 3999 15.3791 ฿
4000 + 14.6073 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

1,618.67 ฿

100 x 16.1867 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
จบ แผ่นนิกเกิล
วัสดุเต็ม ทองเหลือง
วัสดุ ทองเหลือง
รูปทรงสเปเซอร์ หกเหลี่ยม
ประเภท ไม่ตัดส่วนล่าง
ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm
ความยาวเกลียวภายใน 6.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm
ความยาวเกลียว 6.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา