Menu Search

ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - เหล็กกล้า ; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in ;

ตัวผู้กับตัวเมียเหล็กชุบสังกะสีพร้อมการออกแบบด้วยสกรูเหมาะสำหรับการจับคู่กับข้อต่อ D-Sub
รหัสรายการ:

308203041152

310 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 9.322 ฿
1000 - 3999 8.849 ฿
4000 + 8.412 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

932.20 ฿

100 x 9.322 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
การเคลือบผิว แผ่นสังกะสี
สี ธรรมชาติ
วัสดุเต็ม เหล็กกล้า
วัสดุ เหล็กกล้า
ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.0 mm
ความยาวเกลียวภายใน 3.0 mm
ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm
ความยาวเกลียว 8.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา