Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.250 in

ตัวแยกแบบตัวเมียกับตัวเมีย #4-40 แบบหกเหลี่ยมไนลอน 6/6 นี้มีความยาว 6.4 มม. | 0.250 นิ้ว
รหัสรายการ:

14HTSP001

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 12.097 ฿
10000 - 39999 11.493 ฿
40000 + 10.918 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

12,097.00 ฿

1000 x 12.097 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ระยะระหว่างส่วนแบบ 6.4 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 90 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา