Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in

Female to Female polyamide threaded standoff used to separate components in your assembly. Non conductive material provides isolation from electrical interference. Combine with our selection of washers, screws and nuts for a complete solution.
รหัสรายการ:

463899

356573 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 9.34 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

934.00 ฿

100 x 9.34 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PA
รูปทรงสเปเซอร์ หกเหลี่ยม
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M3
ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.7 mm
ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา