Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - ไนลอน 6/6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

ตัวแยกตัวเมียกับตัวเมีย M3 แบบหกเหลี่ยมไนลอน 6/6 นี้มีขนาด 8.0 มม. | ยาว 0.315 นิ้ว
รหัสรายการ:

MTS-8

3050 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 9.419 ฿
10000 - 39999 8.951 ฿
40000 + 8.501 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

9,419.00 ฿

1000 x 9.419 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา