Menu Search

ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

รหัสรายการ:

552222

10500 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 + 14.732 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

7,366.00 ฿

500 x 14.732 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ความยาวเกลียวภายใน 10.0 mm
วัสดุ 25% Glass Filled Nylon 6
ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm
วัสดุเต็ม Polyamide 6 + 25% Glass Filled
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา