Menu Search

รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง

ข้อรัดสีดำทำจากไนลอน 66 (PA66) การออกแบบด้วยระบบล็อคแบบจับทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องขันท่อและสายเคเบิลเข้ากับข้อต่อแบบถาวรหรือชั่วคราว วัสดุช่วยให้ทนต่อสารเคมีได้ดี
รหัสรายการ:

135010559902

194400 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 499 5.429 ฿
500 - 999 5.155 ฿
1000 + 4.90 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

542.90 ฿

100 x 5.429 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบข้อรัด กดล็อค
รูปแบบตัวยึด รูปแบบอินเตอร์ล็อค
ความกว้าง 6.0 mm
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
มาตรฐาน REACH, RoHS

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา