Menu Search

รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 20.5 - 23.0 mm | 0.807 - 0.906 in

ข้อรัดสีดำทำจากไนลอน 66 (PA66) การออกแบบด้วยระบบล็อคแบบจับทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องขันท่อและสายเคเบิลเข้ากับข้อต่อแบบถาวรหรือชั่วคราว วัสดุช่วยให้ทนต่อสารเคมีได้ดี
รหัสรายการ:

135011059902

214 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 7.972 ฿
1000 - 3999 7.573 ฿
4000 + 7.197 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

797.20 ฿

100 x 7.972 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบข้อรัด กดล็อค
รูปแบบตัวยึด รูปแบบอินเตอร์ล็อค
ความกว้าง 7.0 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 20.5 - 23.0 mm
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
มาตรฐาน REACH, RoHS

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา