Menu Search

รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 41.0 - 44.5 mm | 1.614 - 1.752 in

ข้อรัดพอลิเอไมด์ 6.6 นี้มีระยะการจับยึด 9.2-10.5 มม. ข้อรัดสายยางประกอบเร็วสีขาวมีกลุ่มผลิตภัณฑ์การล็อคที่ปรับได้เพื่อยึดปลอกหุ้มแบบผ้าเข้ากับชุดประกอบสายยางและท่ออย่างแข็งแรง
รหัสรายการ:

135011859902

9590 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 12.38 ฿
500 - 1999 11.758 ฿
2000 + 11.173 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

619.00 ฿

50 x 12.38 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบข้อรัด กดล็อค
รูปแบบตัวยึด รูปแบบอินเตอร์ล็อค
ความกว้าง 8.0 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 41.0 - 44.5 mm
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
มาตรฐาน REACH, RoHS

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา