Menu Search

รูปแบบอินเตอร์ล็อค N/A ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 11.9 - 13.5 mm | 0.468 - 0.531 in

White Quick Assembly Hose Clamp has an adjustable locking range to secure textile sleeves to hose and tube assemblies, with an inside diamater range of 11.9 - 13.5 mm | 0.469 - 0.531 in
รหัสรายการ:

SHC-30

239 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 21.293 ฿
1000 - 39999 20.226 ฿
40000 + 19.219 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

2,129.30 ฿

100 x 21.293 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ใบรับรองคุณภาพ

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบข้อรัด กดล็อค
รูปแบบตัวยึด รูปแบบอินเตอร์ล็อค
ความกว้าง 5.6 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 11.9 - 13.5 mm
สี สีขาว
วัสดุ ไนลอน 6/6
มาตรฐาน UL

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา