Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 7.1698 ฿ |
| 10000 - 39999 | 6.8129 ฿ |
| 40000 + | 6.4738 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.197 in |
|---|---|
| ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 5.0 mm |
| ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | 9.0 mm |
| ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | 0.354 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.354 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 9.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.047 in |
| ความสูงหัว | 1.2 mm |
| ประเภทหมุด | หมุดย้ำ Pop |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | ไนลอน |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.161 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 4.1 mm |