| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 7.5936 ฿ |
| 10000 - 39999 | 7.2144 ฿ |
| 40000 + | 6.853 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.02 in |
|---|---|
| ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.5 mm |
| ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | 0.197 in |
| ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | 5.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 11.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.433 in |
| ความสูงหัว | 1.2 mm |
| ความสูงหัว | 0.047 in |
| ประเภทหมุด | หมุดย้ำ Pop |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | ไนลอน |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 5.1 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.201 in |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ