Menu Search

ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ ; ; M6 ; ความยาวโดยรวม 121.0 mm | 4.764 in

มือจับดึงทรงโค้ง ทำจากสังกะสีฉีดแต่งชุบโครเมียมมันวาว แบบยึดด้วยสกรู
รหัสรายการ:

20021979

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 499 75.2627 ฿
500 + 71.4971 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

7,526.27 ฿

100 x 75.2627 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุด้ามจับ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
การตกแต่งด้ามจับ โครเมี่ยมมันเงา
รูปแบบด้ามจับ บาร์กลม
ประเภทตัวยึด Screw Mount
จำนวนรูยึด 2
ขนาดเกลียว M6
ความยาวด้ามจับ 87.0 mm
ความสูงของที่จับ 22.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา