Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
20 - 199 | 381.1991 ฿ |
200 - 799 | 362.1436 ฿ |
800 + | 344.0384 ฿ |
วัสดุด้ามจับ | อะลูมิเนียม |
---|---|
การตกแต่งด้ามจับ | อะโนไดซ์ |
สีด้ามจับ | สีเทา |
ประเภทด้ามจับ | ด้ามจับตามหลักสรีรศาสตร์ |
รูปทรงด้ามจับ | วงรี |
รูปแบบด้ามจับ | ตัวเมียโค้ง |
ประเภทตัวยึด | Screw Mount |
จำนวนรูยึด | 2 |
ขนาดเกลียว | Non Threaded |
ระยะรูยึด | 11.811 in |
ระยะรูยึด | 300.0 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 8.5 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 0.335 in |
ความยาวด้ามจับ | 11.811 in |
ความยาวด้ามจับ | 300.0 mm |
ความสูงของที่จับ | 34.0 mm |
ความสูงของที่จับ | 34.0 mm |