จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
20 - 199 | 568.8718 ฿ |
200 - 799 | 540.4291 ฿ |
800 + | 513.4052 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
วัสดุด้ามจับ | อะลูมิเนียม |
---|---|
การตกแต่งด้ามจับ | อะโนไดซ์ |
สีด้ามจับ | ธรรมชาติ |
ประเภทด้ามจับ | ด้ามจับเครื่องจักร |
รูปทรงด้ามจับ | วงรี |
รูปแบบด้ามจับ | Ergonomic |
ประเภทตัวยึด | รูระลุ |
รูปแบบตัวยึด | Front Installation |
จำนวนรูยึด | 2 |
ขนาดเกลียว | Non Threaded |
ระยะรูยึด | 15.748 in |
ระยะรูยึด | 400.0 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 0.335 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 8.5 mm |
ความยาวด้ามจับ | 15.748 in |
ความยาวด้ามจับ | 400.0 mm |
ความสูงของที่จับ | 34.0 mm |
ความสูงของที่จับ | 34.0 mm |
มาตรฐาน | ISO |
มาตรฐาน | DIN |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ