Menu Search

ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - สแตนเลส ; รูปทรงด้ามจับ U ; ความยาวด้ามจับ 180.0 mm | 7.087 in

ด้ามจับสแตนเลสพรีเมียมแบบดึงพร้อมความทนทานต่อการกัดกร่อนและสารเคมีสูง มาพร้อมเกลียวตัวเมียไม่ทะลุและจัดส่งโดยครบถ้วนกับชุดสกรูหัวหกเหลี่ยมและแหวนรองสแตนเลสเกรดคุณภาพสูง ผิวกึ่งด้าน
รหัสรายการ:

463311

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 1,926.267 ฿
10 - 39 1,829.958 ฿
40 + 1,738.451 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

1,926.27 ฿

1 x 1,926.267 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุด้ามจับ สแตนเลส
การตกแต่งด้ามจับ Semi Matte
สีด้ามจับ สีเงิน
ประเภทด้ามจับ Premium
รูปทรงด้ามจับ U
รูปแบบด้ามจับ บาร์สี่เหลี่ยม
ประเภทตัวยึด แกนเกลียว
จำนวนรูยึด 2
ขนาดเกลียว M5
ระยะรูยึด 180.0 mm
ความยาวด้ามจับ 180.0 mm
ความสูงของที่จับ 32.0 mm
มาตรฐาน DIN
มาตรฐาน AISI

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา