Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 206.5542 ฿ |
| 1000 - 3999 | 196.2256 ฿ |
| 4000 + | 186.4146 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความกว้างฐาน | 27.0 mm |
|---|---|
| ความกว้างฐาน | 1.063 in |
| ระยะรูยึด | 5.197 in |
| ระยะรูยึด | 132.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.772 in |
| ความสูงโดยรวม | 45.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 156.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 6.142 in |
| ขนาดเกลียว | M6 |
| สี | สีดำ |
| สีด้ามจับ | สีดำ |
| วัสดุด้ามจับ | เทอร์โมพลาสติก |
| รูปแบบด้ามจับ | บาร์สี่เหลี่ยม |
| วัสดุ | เทอร์โมพลาสติก |
| ประเภทตัวยึด | อินเสิร์ทเกลียว |
| ประเภท | Pull Handle |