จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
50 - 499 | 372.267 ฿ |
500 - 19999 | 353.6532 ฿ |
20000 + | 335.9719 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ความกว้างฐาน | 1.417 in |
---|---|
ความกว้างฐาน | 36.0 mm |
ระยะรูยึด | 5.197 in |
ระยะรูยึด | 132.0 mm |
ความสูงโดยรวม | 2.205 in |
ความสูงโดยรวม | 56.0 mm |
ความยาวโดยรวม | 6.299 in |
ความยาวโดยรวม | 160.0 mm |
ขนาดเกลียว | M10 |
สี | สีดำ |
สีด้ามจับ | สีดำ |
วัสดุด้ามจับ | Duroplast |
รูปแบบด้ามจับ | บาร์สี่เหลี่ยม |
วัสดุ | Duroplast |
ประเภทตัวยึด | อินเสิร์ทเกลียว |
ประเภท | Pull Handle |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ