Menu Search

ด้ามจับแบบดึง - โลหะ/มุมฉากตัวเมีย

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์มือจับดึงนี้มีการออกแบบที่ทำจากโลหะล้วน รูปทรงของมุมฉากตัวเมียจะมีลักษณะเป็นบ่ากลม พร้อมมีรูยึดแบบเกลียวอยู่ที่ฐาน การออกแบบเป็นแบบชิ้นเดียวจะทำให้มีลักษณะที่เรียบ แข็งแรง และทนทาน มือจับดึงเหล่านี้ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูงพร้อมมีตัวเลือกในการติดตั้งได้ทั้งที่ด้านหลังหรือฝั่งผู้ควบคุม

มือจับเป็นทรงตัว U ที่มีรูปลักษณ์สวยงาม ซึ่งทำให้ดูเรียบร้อยสะอาดตา สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงฝาครอบเครื่องจักร หน่วยจัดเก็บ และแผงประตู

มือจับแต่ละอันจะจำหน่ายพร้อมกับแผ่นระบุสถานที่ แหวนประดับ สกรู และแหวนรอง

  • วัสดุ: เหล็กคาร์บอน เหล็กกล้า และสแตนเลส
  • ตัวเลือกพื้นผิว: เป่าสีด้าน ชุบโครเมียม ผิวกระจก และโครเมียมมันวาว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
11 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ระยะรูยึด วัสดุด้ามจับ ประเภทตัวยึด รูปแบบด้ามจับ สั่งซื้อ
667.032 ฿ - 739.097 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
100.0 mm
สแตนเลส
รูมีเกลียว
ด้ามจับรูปตัว U
667.761 ฿ - 739.895 ฿ 2 มีในสต็อก
M4
64.0 mm
สแตนเลส
รูมีเกลียว
ด้ามจับรูปตัว U
2,809.721 ฿ - 3,113.256 ฿ 2 มีในสต็อก
M6
160.0 mm
สแตนเลส
รูมีเกลียว
บาร์รูปไข่
717.006 ฿ - 794.462 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
96.0 mm
สแตนเลส
รูมีเกลียว
ด้ามจับรูปตัว U
708.259 ฿ - 784.779 ฿ 288 มีในสต็อก
M4
128.0 mm
สแตนเลส
รูมีเกลียว
ด้ามจับรูปตัว U
2,372.52 ฿ - 2,628.833 ฿ 72 มีในสต็อก
M6
112.0 mm
สแตนเลส
รูมีเกลียว
บาร์รูปไข่
682.024 ฿ - 755.709 ฿ 2465 มีในสต็อก
M4
120.0 mm
สแตนเลส
รูมีเกลียว
ด้ามจับรูปตัว U
2,483.274 ฿ - 2,751.553 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
128.0 mm
สแตนเลส
รูมีเกลียว
บาร์รูปไข่
644.138 ฿ - 713.721 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
88.0 mm
สแตนเลส
รูมีเกลียว
ด้ามจับรูปตัว U
202.956 ฿ - 202.956 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10
สแตนเลส
รูมีเกลียว
ดึง
55.616 ฿ - 55.616 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10
เหล็กคาร์บอน
รูมีเกลียว
ดึง
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ขนาดเกลียว - M4 ; ระยะรูยึด - 100.0 mm | 3.937 in ; สแตนเลส

1220493

ช่วงราคา
739.097 ฿ - 667.032 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • จบ
    เป่าสีด้าน
  • วัสดุด้ามจับ
    สแตนเลส
  • รูปแบบด้ามจับ
    ด้ามจับรูปตัว U
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความกว้างฐาน
    8.0 mm
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ขนาดเกลียว - M4 ; ระยะรูยึด - 64.0 mm | 2.52 in ; สแตนเลส

1220496

ช่วงราคา
739.895 ฿ - 667.761 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    เป่าสีด้าน
  • วัสดุด้ามจับ
    สแตนเลส
  • รูปแบบด้ามจับ
    ด้ามจับรูปตัว U
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความกว้างฐาน
    8.0 mm
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ขนาดเกลียว - M6 ; ระยะรูยึด - 160.0 mm | 6.299 in ; สแตนเลส

1220503

ช่วงราคา
3,113.256 ฿ - 2,809.721 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    เป่าสีด้าน
  • วัสดุด้ามจับ
    สแตนเลส
  • รูปแบบด้ามจับ
    บาร์รูปไข่
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความกว้างฐาน
    20.0 mm
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ขนาดเกลียว - M4 ; ระยะรูยึด - 96.0 mm | 3.78 in ; สแตนเลส

1220498

ช่วงราคา
794.462 ฿ - 717.006 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • จบ
    เป่าสีด้าน
  • วัสดุด้ามจับ
    สแตนเลส
  • รูปแบบด้ามจับ
    ด้ามจับรูปตัว U
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความกว้างฐาน
    8.0 mm
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ขนาดเกลียว - M4 ; ระยะรูยึด - 128.0 mm | 5.039 in ; สแตนเลส

1220495

ช่วงราคา
784.779 ฿ - 708.259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
288 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    เป่าสีด้าน
  • วัสดุด้ามจับ
    สแตนเลส
  • รูปแบบด้ามจับ
    ด้ามจับรูปตัว U
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความกว้างฐาน
    8.0 mm
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ขนาดเกลียว - M6 ; ระยะรูยึด - 112.0 mm | 4.409 in ; สแตนเลส

1220499

ช่วงราคา
2,628.833 ฿ - 2,372.52 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    เป่าสีด้าน
  • วัสดุด้ามจับ
    สแตนเลส
  • รูปแบบด้ามจับ
    บาร์รูปไข่
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความกว้างฐาน
    20.0 mm
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ขนาดเกลียว - M4 ; ระยะรูยึด - 120.0 mm | 4.724 in ; สแตนเลส

1220494

ช่วงราคา
755.709 ฿ - 682.024 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2465 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    เป่าสีด้าน
  • วัสดุด้ามจับ
    สแตนเลส
  • รูปแบบด้ามจับ
    ด้ามจับรูปตัว U
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความกว้างฐาน
    8.0 mm
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ขนาดเกลียว - M6 ; ระยะรูยึด - 128.0 mm | 5.039 in ; สแตนเลส

1220501

ช่วงราคา
2,751.553 ฿ - 2,483.274 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • จบ
    ธรรมชาติ
  • วัสดุด้ามจับ
    สแตนเลส
  • รูปแบบด้ามจับ
    บาร์รูปไข่
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความกว้างฐาน
    20.0 mm
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ขนาดเกลียว - M4 ; ระยะรูยึด - 88.0 mm | 3.465 in ; สแตนเลส

1220497

ช่วงราคา
713.721 ฿ - 644.138 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • จบ
    เป่าสีด้าน
  • วัสดุด้ามจับ
    สแตนเลส
  • รูปแบบด้ามจับ
    ด้ามจับรูปตัว U
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • ความกว้างฐาน
    8.0 mm
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ขนาดเกลียว - M10 ; ระยะรูยึด - 100.0 mm | 3.937 in ; สแตนเลส

20021887

ช่วงราคา
202.956 ฿ - 202.956 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • จบ
    โครเมี่ยมมันเงา
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุด้ามจับ
    สแตนเลส
  • รูปแบบด้ามจับ
    ดึง
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ขนาดเกลียว - M10 ; ระยะรูยึด - 135.0 mm | 5.315 in ; เหล็กคาร์บอน

20021863

ช่วงราคา
55.616 ฿ - 55.616 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • จบ
    โครเมี่ยมมันเงา
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กคาร์บอน
  • วัสดุด้ามจับ
    เหล็กคาร์บอน
  • รูปแบบด้ามจับ
    ดึง