Menu Search

ด้ามจับแบบดึง - มีสปริง

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบดึงมีสปริงนี้ได้รับการออกแบบเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่กลับของด้ามจับ สปริงช่วยให้สามารถจับยึดหรือกลับสู่ตำแหน่งของด้ามจับได้ เหมาะสำหรับการดึงและหรือยก มีรูปทรงและวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวด้ามจับ จำนวนรูยึด วัสดุด้ามจับ ประเภทบานพับ สั่งซื้อ
2,990.0885 ฿ - 3,313.1172 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
120.0 mm
2
เหล็กกล้า
152.3503 ฿ - 160.3678 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
127.5 mm
8
อลูมิเนียมอัลลอย
สวิงได้ 90 องศา
56.176 ฿ - 59.1296 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
87.0 mm
2
เหล็กกล้า
สวิงได้ 90 องศา
2,143.1162 ฿ - 2,374.6509 ฿ 2 มีในสต็อก
180.0 mm
2
เหล็กกล้า
2,912.992 ฿ - 3,227.691 ฿ 393 มีในสต็อก
100.0 mm
2
เหล็กกล้า
มือจับดึง - เหล็กกล้า ; หมุนได้ 180 องศา ; ความยาวด้ามจับ 120.0 mm | 4.724 in

463399

ช่วงราคา
3,313.1172 ฿ - 2,990.0885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    120.0 mm
  • ความยาวฐาน
    14.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กอ่อน;ที่จับพลาสติก
มือจับดึง - อลูมิเนียมอัลลอย ; สวิง 91 องศา ; ความยาวด้ามจับ 127.5 mm | 5.02 in

20021900

ช่วงราคา
160.3678 ฿ - 152.3503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    127.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ
    20.0 mm
  • ความยาวฐาน
    15.4 mm
  • วัสดุเต็ม
    อลูมิเนียมอัลลอย
  • การตกแต่งด้ามจับ
    Pocked Chrome Plating
มือจับดึง - เหล็กกล้า ; สวิงได้ 90 องศา ; ความยาวด้ามจับ 87.0 mm | 3.425 in

20021832

ช่วงราคา
59.1296 ฿ - 56.176 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    87.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ
    9.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • เกรดเหล็กกล้า
    AISI A3
มือจับดึง - เหล็กกล้า ; หมุนได้ 180 องศา ; ความยาวด้ามจับ 180.0 mm | 7.087 in

463400

ช่วงราคา
2,374.6509 ฿ - 2,143.1162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    180.0 mm
  • ความยาวฐาน
    14.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กอ่อน;ที่จับพลาสติก
มือจับดึง - เหล็กกล้า ; หมุนได้ 180 องศา ; ความยาวด้ามจับ 100.0 mm | 3.937 in

463398

ช่วงราคา
3,227.691 ฿ - 2,912.992 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
393 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวด้ามจับ
    100.0 mm
  • ความยาวฐาน
    14.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • สีด้ามจับ
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กอ่อน;ที่จับพลาสติก