กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบดึงมีสปริงนี้ได้รับการออกแบบเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่กลับของด้ามจับ สปริงช่วยให้สามารถจับยึดหรือกลับสู่ตำแหน่งของด้ามจับได้ เหมาะสำหรับการดึงและหรือยก มีรูปทรงและวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวด้ามจับ | จำนวนรูยึด | วัสดุด้ามจับ | ประเภทบานพับ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,990.0885 ฿ - 3,313.1172 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
4.724 in
120.0 mm
|
2
|
เหล็กกล้า
|
|
||
2,143.1162 ฿ - 2,374.6509 ฿ | 2 มีในสต็อก |
7.087 in
180.0 mm
|
2
|
เหล็กกล้า
|
|
||
56.176 ฿ - 59.1296 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.425 in
87.0 mm
|
2
|
เหล็กกล้า
|
สวิงได้ 90 องศา
|
||
2,912.992 ฿ - 3,227.691 ฿ | 393 มีในสต็อก |
3.937 in
100.0 mm
|
2
|
เหล็กกล้า
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ