Menu Search

มือจับดึง - อะลูมิเนียม ; ; ความยาวโดยรวม 328.0 mm | 12.913 in

ด้ามจับโค้งแบบดึงจากทองแดง พร้อมด้ามจับสีดำหยาบ
รหัสรายการ:

20022075

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M8
เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ 56.0 mm
ความยาวโดยรวม 328.0 mm
ความสูงโดยรวม 56.0 mm
ความกว้างโดยรวม 28.0 mm
ประเภทด้ามจับ มือจับดึง
วัสดุเต็ม อะลูมิเนียม
การตกแต่งด้ามจับ Coarse Fire Pattern
ประเภทตัวยึด รูระลุ
จำนวนรูยึด 2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา