Menu Search

ด้ามจับแบบดึง - โลหะรูปตัว U

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบดึงโลหะของเราเป็นรูปตัว U ที่ทำจากท่อทรงกลม สี่เหลี่ยม หรือรูปไข่หากมีความต้องการที่ตรงตามหลักสรีรศาสตร์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีให้เลือกทั้งวัสดุและการตกแต่งที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่หลากหลายและความสวยงามที่น่าสนใจของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มุมการออกแบบที่แตกต่างกันทำให้สามารถเลือกมุมดึงได้ มีตัวเลือกสำหรับการติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการติดตั้ง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ระยะรูยึด วัสดุด้ามจับ สีด้ามจับ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
40.4087 ฿ - 42.5369 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
เหล็กกล้า
38.0 mm
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - เหล็กกล้า ; รูปทรงด้ามจับ U ; M5 ; ระยะรูยึด 200.0 mm | 7.874 in

20021917

ช่วงราคา
42.5369 ฿ - 40.4087 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความสูงโดยรวม
    38.0 mm
  • รูปทรงด้ามจับ
    U
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Female
  • จำนวนรูยึด
    2