Menu Search

ด้ามจับแบบดึง - โลหะรูปตัว U

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบดึงโลหะของเราเป็นรูปตัว U ที่ทำจากท่อทรงกลม สี่เหลี่ยม หรือรูปไข่หากมีความต้องการที่ตรงตามหลักสรีรศาสตร์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีให้เลือกทั้งวัสดุและการตกแต่งที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการใช้งานที่หลากหลายและความสวยงามที่น่าสนใจของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มุมการออกแบบที่แตกต่างกันทำให้สามารถเลือกมุมดึงได้ มีตัวเลือกสำหรับการติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการติดตั้ง
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ระยะรูยึด วัสดุด้ามจับ สีด้ามจับ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
40.4087 ฿ - 42.5369 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
เหล็กกล้า
38.0 mm
1,811.0928 ฿ - 2,006.7474 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M8
อะลูมิเนียม
สีดำ
54.0 mm
1,855.2805 ฿ - 2,055.7134 ฿ 2 มีในสต็อก
M6
อะลูมิเนียม
สีดำ
54.0 mm
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - เหล็กกล้า ; รูปทรงด้ามจับ U ; M5 ; ระยะรูยึด 200.0 mm | 7.874 in

20021917

ช่วงราคา
42.5369 ฿ - 40.4087 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • ความสูงโดยรวม
    38.0 mm
  • รูปทรงด้ามจับ
    U
  • ประเภทตัวยึด
    Threaded Female
  • จำนวนรูยึด
    2
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - อะลูมิเนียม ; รูปทรงด้ามจับ U ; M8 ; ระยะรูยึด 160.0 mm | 6.299 in

1220492

ช่วงราคา
2,006.7474 ฿ - 1,811.0928 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความสูงโดยรวม
    54.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    57.0 mm
  • รูปแบบด้ามจับ
    บาร์รูปไข่/มุม 35
  • รูปทรงด้ามจับ
    U
ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - อะลูมิเนียม ; รูปทรงด้ามจับ U ; M6 ; ระยะรูยึด 128.0 mm | 5.039 in

1220490

ช่วงราคา
2,055.7134 ฿ - 1,855.2805 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • ความสูงโดยรวม
    54.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    57.0 mm
  • รูปแบบด้ามจับ
    บาร์รูปไข่/มุม 35
  • รูปทรงด้ามจับ
    U