Menu Search

ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

ฝาครอบแถบดึงสีดำนี้ทำจากPVCที่มี 80 Shore ทำให้แข็งกว่ารุ่นสีแดงเล็กน้อย เหมาะสำหรับใช้ในการปกป้องทั่วไป แถบช่วยให้ดึงกระชับเพื่อดึงออกจากการยึดที่แน่น
รหัสรายการ:

PCWA-0124-025

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2500 - 24999 3.5291 ฿
25000 - 99999 3.3507 ฿
100000 + 3.1856 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2500

ราคารวมทั้งหมด:

8,822.75 ฿

2500 x 3.5291 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด แถบดึง
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
สี สีดำ
อุณหภูมิสูงสุด 200 °C

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา