Menu Search

ฝาครอบมีแถบดึง

มีในสต็อก

ฝาครอบไวนิลมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ช่วยให้ถอดออกจากส่วนประกอบได้ง่าย วัสดุ PVC หรือ EVA ที่ใช้สำหรับช่วงเหล่านี้ให้ความต้านทานแรงดึงความเหนียวและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
26 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน Compatible Thread Size (LD) สั่งซื้อ
1.682 ฿ - 1.8649 ฿ 681698 มีในสต็อก
M8;5⁄16"
สีดำ
PVC
4.0734 ฿ - 4.5151 ฿ 3106163 มีในสต็อก
M16
สีดำ
PVC
4.1627 ฿ - 4.6133 ฿ 38352 มีในสต็อก
M15;9⁄16"
สีดำ
PVC
6.5006 ฿ - 7.201 ฿ 107517 มีในสต็อก
M26;1”
สีดำ
PVC
15.6156 ฿ - 17.3021 ฿ 870 มีในสต็อก
M39
สีดำ
PVC
13.5811 ฿ - 15.049 ฿ 2465 มีในสต็อก
M35;1 3⁄8"
สีดำ
PVC
13.7863 ฿ - 15.2765 ฿ 645 มีในสต็อก
M35;1 3⁄8"
สีดำ
PVC
5.3896 ฿ - 5.9696 ฿ 24081 มีในสต็อก
M18
สีดำ
PVC
4.4125 ฿ - 4.8899 ฿ 46163 มีในสต็อก
M22;13⁄16";1⁄2"
สีดำ
PVC
2.3111 ฿ - 2.561 ฿ 11487 มีในสต็อก
M4
สีดำ
PVC
5.1844 ฿ - 5.7421 ฿ 42716 มีในสต็อก
M20;3⁄4"
สีดำ
PVC
1.9274 ฿ - 2.1371 ฿ 1060022 มีในสต็อก
M12;1⁄2"
สีดำ
PVC
10.8238 ฿ - 11.9928 ฿ 6696 มีในสต็อก
M30;1 1⁄8";7⁄8"
สีดำ
PVC
4.5954 ฿ - 5.0907 ฿ 19664 มีในสต็อก
M18;11⁄16"
สีดำ
PVC
1.7668 ฿ - 1.9586 ฿ 15046 มีในสต็อก
M6;7⁄32"
สีดำ
PVC
3.4399 ฿ - 3.8102 ฿ 117019 มีในสต็อก
M14;1 7⁄32"
สีดำ
PVC
23.9945 ฿ - 26.5867 ฿ 190 มีในสต็อก
M45;1 3⁄8"
สีดำ
PVC
7.4821 ฿ - 8.2897 ฿ 6180 มีในสต็อก
M25
สีดำ
PVC
2.4762 ฿ - 2.7439 ฿ 12603 มีในสต็อก
M4
สีดำ
PVC
5.6395 ฿ - 6.2507 ฿ 140367 มีในสต็อก
M18
สีดำ
PVC
  • จาก 2
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.7 mm | 0.303 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0077-013

ช่วงราคา
1.8649 ฿ - 1.682 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
681698 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.3 mm | 0.602 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0153-013

ช่วงราคา
4.5151 ฿ - 4.0734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3106163 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.3 mm | 0.563 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0143-025

ช่วงราคา
4.6133 ฿ - 4.1627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38352 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 25.1 mm | 0.988 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0251-025

ช่วงราคา
7.201 ฿ - 6.5006 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107517 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 38.1 mm | 1.5 in ; ความสูงภายใน50.0 mm | 1.969 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0381-050

ช่วงราคา
17.3021 ฿ - 15.6156 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
870 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 34.9 mm | 1.374 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0349-025

ช่วงราคา
15.049 ฿ - 13.5811 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2465 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 34.9 mm | 1.374 in ; ความสูงภายใน38.0 mm | 1.496 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0349-038

ช่วงราคา
15.2765 ฿ - 13.7863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.4 mm | 0.685 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0174-013

ช่วงราคา
5.9696 ฿ - 5.3896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24081 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.6 mm | 0.811 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0206-013

ช่วงราคา
4.8899 ฿ - 4.4125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46163 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.6 mm | 0.142 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0036-013

ช่วงราคา
2.561 ฿ - 2.3111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11487 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 18.8 mm | 0.74 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0188-013

ช่วงราคา
5.7421 ฿ - 5.1844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42716 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0119-013

ช่วงราคา
2.1371 ฿ - 1.9274 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1060022 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 28.6 mm | 1.126 in ; ความสูงภายใน38.0 mm | 1.496 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0286-038

ช่วงราคา
11.9928 ฿ - 10.8238 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6696 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.3 mm | 0.642 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0163-013

ช่วงราคา
5.0907 ฿ - 4.5954 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19664 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0053-013

ช่วงราคา
1.9586 ฿ - 1.7668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15046 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.2 mm | 0.52 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0132-013

ช่วงราคา
3.8102 ฿ - 3.4399 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 44.5 mm | 1.752 in ; ความสูงภายใน50.0 mm | 1.969 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0445-050

ช่วงราคา
26.5867 ฿ - 23.9945 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
190 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 24.6 mm | 0.969 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0246-025

ช่วงราคา
8.2897 ฿ - 7.4821 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6180 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0048-013

ช่วงราคา
2.7439 ฿ - 2.4762 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12603 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.4 mm | 0.685 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

PCWA-0174-025

ช่วงราคา
6.2507 ฿ - 5.6395 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140367 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C