Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกและยางแบบกดยึด - ขาตั้งกันกระแทก

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกแบบกดยึดสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ การออกแบบแบบกดยึดช่วยยึดกันกระแทกเข้าที่อย่างมั่นคงเพื่อป้องกันพื้นผิวสัมผัส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุฐาน สี รูปทรงฐาน ความสูงฐาน ประเภท เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
4.8988 ฿ - 5.4298 ฿ 480 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
กลม
3.2 mm
ขาห่วงวงแหวน
6.7147 ฿ - 7.4419 ฿ 8630 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
สีเหลี่ยม
6.0 mm
Flat Bar Base
3.6005 ฿ - 3.9887 ฿ 7 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
กลม
4.0 mm
Insert Foot
5.7421 ฿ - 6.3622 ฿ 18 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
กลม
8.2 mm
ขาห่วงวงแหวน
5.3896 ฿ - 5.9696 ฿ 18 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
สีเหลี่ยม
5.0 mm
Flat Bar Base
5.6796 ฿ - 6.2953 ฿ 10005 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
สีเหลี่ยม
6.0 mm
Flat Bar Base
10.6945 ฿ - 11.8545 ฿ 739992 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
กลม
4.0 mm
Insert Foot
2.039 ฿ - 2.2576 ฿ 5020 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
กลม
2.0 mm
ขาห่วงวงแหวน
8.3833 ฿ - 9.2891 ฿ 172754 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
กลม
2.7 mm
ขาห่วงวงแหวน
3.0294 ฿ - 3.3551 ฿ 24323 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
กลม
4.6 mm
ขาห่วงวงแหวน
3.7165 ฿ - 4.1136 ฿ 5474 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
กลม
3.0 mm
Insert Foot
1.1912 ฿ - 1.3206 ฿ 16300 มีในสต็อก
PVC
Natural
กลม
3.5 mm
Insert Foot
3.2748 ฿ - 3.6228 ฿ 235112 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
กลม
3.0 mm
Insert Foot
4.9167 ฿ - 5.4476 ฿ 29806 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
กลม
5.0 mm
ขาห่วงวงแหวน
3.5514 ฿ - 3.9351 ฿ 14025 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
กลม
4.0 mm
ขาห่วงวงแหวน
3.19 ฿ - 3.5336 ฿ 117 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
กลม
3.0 mm
Insert Foot
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; สีดำ ; PVC

12494

ช่วงราคา
5.4298 ฿ - 4.8988 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    3.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    12.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.8 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; สีดำ ; PVC

465362

ช่วงราคา
7.4419 ฿ - 6.7147 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 16.0 mm | 0.63 in ; สีดำ ; PVC

049160011407

ช่วงราคา
3.9887 ฿ - 3.6005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    4.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 8.2 mm | 0.323 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.9 mm | 0.429 in ; สี - สีดำ ; วัสดุฐาน - PVC

12495

ช่วงราคา
6.3622 ฿ - 5.7421 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    8.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    6.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.9 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; สีดำ ; PVC

465361

ช่วงราคา
5.9696 ฿ - 5.3896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; สีดำ ; PVC

465364

ช่วงราคา
6.2953 ฿ - 5.6796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10005 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; สีดำ ; PVC

047060011407

ช่วงราคา
11.8545 ฿ - 10.6945 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
739992 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    4.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 2.0 mm | 0.079 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.3 mm | 0.406 in ; สี - สีดำ ; วัสดุฐาน - PVC

50493

ช่วงราคา
2.2576 ฿ - 2.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    2.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    2.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.5 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 2.7 mm | 0.106 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 15.4 mm | 0.606 in ; สี - สีดำ ; วัสดุฐาน - PVC

12493

ช่วงราคา
9.2891 ฿ - 8.3833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
172754 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    2.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    9.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.8 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 4.6 mm | 0.181 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; สี - สีดำ ; วัสดุฐาน - PVC

50185

ช่วงราคา
3.3551 ฿ - 3.0294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24323 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    4.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    5.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.0 mm | 0.118 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ ; PVC

049120011407

ช่วงราคา
4.1136 ฿ - 3.7165 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5474 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    3.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.5 mm | 0.138 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 9.0 mm | 0.354 in ; ธรรมชาติ ; PVC

049100000007

ช่วงราคา
1.3206 ฿ - 1.1912 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    3.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.5 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.0 mm | 0.118 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.0 mm | 0.315 in ; สีดำ ; PVC

049080011407

ช่วงราคา
3.6228 ฿ - 3.2748 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
235112 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    3.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    3.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.3 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 15.8 mm | 0.622 in ; สี - สีดำ ; วัสดุฐาน - PVC

12664

ช่วงราคา
5.4476 ฿ - 4.9167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29806 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    6.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.8 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 17.5 mm | 0.689 in ; สี - สีดำ ; วัสดุฐาน - PVC

15509

ช่วงราคา
3.9351 ฿ - 3.5514 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14025 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    4.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    11.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    13.3 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.0 mm | 0.118 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; สีดำ ; PVC

049130011407

ช่วงราคา
3.5336 ฿ - 3.19 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    3.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์