Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกและยางแบบกดยึด - ขาตั้งกันกระแทก

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกแบบกดยึดสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ การออกแบบแบบกดยึดช่วยยึดกันกระแทกเข้าที่อย่างมั่นคงเพื่อป้องกันพื้นผิวสัมผัส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุฐาน สี รูปทรงฐาน ความสูงฐาน ประเภท เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
15.8208 ฿ - 17.5296 ฿ 1233 มีในสต็อก
PE
สีดำ
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
24.0 mm
Angled Base
ขาตั้งกดยึดพอดี - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 24.0 mm | 0.945 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; สีดำ ; PE

HA300B

ช่วงราคา
17.5296 ฿ - 15.8208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1233 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    24.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    30.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PE
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีน