Menu Search

ขาตั้งยึดด้วยหมุดแบบกดยึด

มีในสต็อก

ขาตั้งยึดด้วยหมุดแบบกดยึดสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ หมุดย้ำที่รวมเข้าด้วยกันช่วยให้ติดตั้งลงในรูที่เจาะไว้ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ขาตั้งเหล่านี้สามารถถอดได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
225417 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
3.7 mm
3.5 mm
12.7 mm
90816 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
4.2 mm
3.5 mm
12.7 mm
8249 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
3.7 mm
4.8 mm
10.0 mm
11920 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
3.7 mm
3.5 mm
12.7 mm
3261 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
4.2 mm
4.8 mm
10.0 mm
1089 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
3.7 mm
4.8 mm
10.0 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 3.5 mm | 0.138 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.1 mm | 0.083 in

FSR-5


ระดับสินค้าคงคลัง
225417 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 3.5 mm | 0.138 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.5 mm | 0.098 in

FSR-6


ระดับสินค้าคงคลัง
90816 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 4.8 mm | 0.189 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.1 mm | 0.083 in

FSR-2


ระดับสินค้าคงคลัง
8249 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 3.5 mm | 0.138 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.2 mm | 0.047 in

FSR-4


ระดับสินค้าคงคลัง
11920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 4.8 mm | 0.189 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.5 mm | 0.098 in

FSR-3


ระดับสินค้าคงคลัง
3261 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 4.8 mm | 0.189 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.2 mm | 0.047 in

FSR-1


ระดับสินค้าคงคลัง
1089 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm