Menu Search

ขาตั้งยึดด้วยหมุดแบบกดยึด

มีในสต็อก

ขาตั้งยึดด้วยหมุดแบบกดยึดสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ หมุดย้ำที่รวมเข้าด้วยกันช่วยให้ติดตั้งลงในรูที่เจาะไว้ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ขาตั้งเหล่านี้สามารถถอดได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
37 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
12.44 ฿ - 13.781 ฿ 9221 มีในสต็อก
9.809 ฿ - 10.872 ฿ 239485 มีในสต็อก
3.5 mm
12.7 mm
14.797 ฿ - 16.393 ฿ 41139 มีในสต็อก
4.8 mm
10.0 mm
11.67 ฿ - 12.932 ฿ 2229 มีในสต็อก
4.492 ฿ - 4.979 ฿ 358236 มีในสต็อก
12.667 ฿ - 14.041 ฿ 117478 มีในสต็อก
10.004 ฿ - 11.08 ฿ 78370 มีในสต็อก
9.503 ฿ - 10.528 ฿ 6539 มีในสต็อก
10.672 ฿ - 11.823 ฿ 37437 มีในสต็อก
11.67 ฿ - 12.932 ฿ 24947 มีในสต็อก
9.661 ฿ - 10.709 ฿ 1089 มีในสต็อก
4.8 mm
10.0 mm
10.004 ฿ - 11.08 ฿ 221677 มีในสต็อก
10.672 ฿ - 11.823 ฿ 38367 มีในสต็อก
11.67 ฿ - 12.932 ฿ 949 มีในสต็อก
13.452 ฿ - 14.904 ฿ 63216 มีในสต็อก
10.278 ฿ - 11.391 ฿ 824730 มีในสต็อก
2.617 ฿ - 2.90 ฿ 1000 มีในสต็อก
2.2 mm
7.01 mm
  • จาก 2
ขายึดแบบรีเวท - ; ความสูง 10.0 mm | 0.394 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 7.8 mm | 0.307 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.8 mm | 0.031 in

SFF-018

ช่วงราคา
13.781 ฿ - 12.44 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9221 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.8 - 7.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    7.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    7.8 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
ขายึดแบบรีเวท - ; ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.1 mm | 0.083 in

FSR-5

ช่วงราคา
10.872 ฿ - 9.809 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
239485 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
  • ความสูงฐาน
    3.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.6 - 3.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.7 mm
ขายึดแบบรีเวท - ; ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.5 mm | 0.098 in

FSR-3

ช่วงราคา
16.393 ฿ - 14.797 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • ความสูงฐาน
    4.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.1 - 4.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.2 mm
ขายึดแบบรีเวท - ; ความสูง 4.0 mm | 0.157 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.5 mm | 0.098 in

FF-13-P3.5X7.0B

ช่วงราคา
12.932 ฿ - 11.67 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2229 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    3.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB;UL94 V-2
ขายึดแบบรีเวท - ; ; ; ; ความสูง 6.0 mm | 0.236 in;เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in;ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.6 mm | 0.024 in

FF-006-P4X6B

ช่วงราคา
4.979 ฿ - 4.492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
358236 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.1 - 4.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
ขายึดแบบรีเวท - ; ความสูง 6.0 mm | 0.236 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.9 mm | 0.114 in

FF-008-P4X8B

ช่วงราคา
14.041 ฿ - 12.667 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117478 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB;UL94 V-2
ขายึดแบบรีเวท - ; ความสูง 9.0 mm | 0.354 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.0 mm | 0.079 in

FF-010-P4X8B

ช่วงราคา
11.08 ฿ - 10.004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78370 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB;UL94 V-2
ขายึดแบบรีเวท - ; ความสูง 6.0 mm | 0.236 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 5.1 mm | 0.201 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.3 mm | 0.051 in

FF-006-P5X7.5B

ช่วงราคา
10.528 ฿ - 9.503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6539 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    5.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB;UL94 V-2
ขายึดแบบรีเวท - ; ความสูง 4.2 mm | 0.165 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.8 mm | 0.071 in

FF-005-P4X6B

ช่วงราคา
11.823 ฿ - 10.672 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37437 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB;UL94 V-2
ขายึดแบบรีเวท - ; ความสูง 4.0 mm | 0.157 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.5 mm | 0.059 in

FF-13-P3.5X6.0B

ช่วงราคา
12.932 ฿ - 11.67 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24947 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    3.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB;UL94 V-2
ขายึดแบบรีเวท - ; ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.2 mm | 0.047 in

FSR-1

ช่วงราคา
10.709 ฿ - 9.661 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1089 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • ความสูงฐาน
    4.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.6 - 3.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.7 mm
ขายึดแบบรีเวท - ; ความสูง 9.0 mm | 0.354 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.0 mm | 0.039 in

FF-010-P4X7B

ช่วงราคา
11.08 ฿ - 10.004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
221677 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB;UL94 V-2
ขายึดแบบรีเวท - ; ความสูง 4.2 mm | 0.165 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.9 mm | 0.114 in

FF-005-P4X7B

ช่วงราคา
11.823 ฿ - 10.672 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38367 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB;UL94 V-2
ขายึดแบบรีเวท - ; ความสูง 4.0 mm | 0.157 in ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.5 mm | 0.02 in

FF-13-P3.5X4.5B

ช่วงราคา
12.932 ฿ - 11.67 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
949 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    3.6 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB;UL94 V-2
ขายึดแบบรีเวท - PP/Elastomer ; ความสูง 15.0 mm | 0.591 in ; ; ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.5 mm | 0.02 in

SFF-124-A4

ช่วงราคา
14.904 ฿ - 13.452 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63216 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PP/Elastomer
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
ขายึดแบบรีเวท - ; ; ; ; PP/Elastomer ความสูง 15.0 mm | 0.591 in;ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.8 mm | 0.031 in

SFF-125-A4

ช่วงราคา
11.391 ฿ - 10.278 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
824730 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PP/Elastomer
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.1 mm
  • วัสดุเต็ม
    อีลาสโตเมอร์เทอร์โมพลาสติก
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ;

RFSI-1

ช่วงราคา
2.90 ฿ - 2.617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPV
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.01 mm
  • ความสูงฐาน
    2.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.6 mm