Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกแบบกดเข้า

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกแบบกดเข้าสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ การออกแบบแบบกดยึดช่วยยึดกันกระแทกเข้าที่อย่างมั่นคงเพื่อป้องกันพื้นผิวสัมผัส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุฐาน สี รูปทรงฐาน สั่งซื้อ
28.0858 ฿ - 31.1197 ฿ 1010 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
สีเหลี่ยม
64.4389 ฿ - 71.399 ฿ 8998 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
สีเหลี่ยม
55.0472 ฿ - 60.9945 ฿ 1010 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
สีเหลี่ยม
23.2628 ฿ - 25.7747 ฿ 10 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
สีเหลี่ยม
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; สีดำ ; LDPE

HIT400200-RB

ช่วงราคา
31.1197 ฿ - 28.0858 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • ความสูงฐาน
    40.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    20.0 - 40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    20.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; สีดำ ; LDPE

HIT500250-RB

ช่วงราคา
71.399 ฿ - 64.4389 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8998 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • ความสูงฐาน
    50.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    25.0 - 50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; สีดำ ; LDPE

HIT500300-RB

ช่วงราคา
60.9945 ฿ - 55.0472 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • ความสูงฐาน
    50.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    25.0 - 50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; สีดำ ; LDPE

HITF400200-RB

ช่วงราคา
25.7747 ฿ - 23.2628 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • ความสูงฐาน
    40.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    20.0 - 40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    20.0 mm