Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า

มีในสต็อก

แผ่นป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้ามีดีไซน์แบบกดเข้า นอกจากนี้ยังดีไซน์ให้มีครีบยืดหยุ่นที่ยึดแน่นกับรูอุดทุกครั้ง

แผ่นป้องกันหน้าแปลนนี้ไม่ต้องใช้ตัวยึดในการประกอบ เป็นไปตามมาตรฐานหน้าแปลน ANSI B16.5 Class 150, DIN2627 ถึง 2638 และมาตรฐาน BS5504

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: เหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
15 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ เส้นผ่านศูนย์กลางครีบ เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
79727 มีในสต็อก
66.0 mm
85.5 mm
196.0 mm
DN 80, 3"
36.0 mm
50519 มีในสต็อก
23.0 mm
39.0 mm
136.0 mm
DN 32, 1 1/4
32.0 mm
6363 มีในสต็อก
110.0 mm
134.0 mm
246.0 mm
DN 125, 5"
46.0 mm
41580 มีในสต็อก
186.0 mm
210.0 mm
336.0 mm
DN 200, 8"
52.0 mm
16035 มีในสต็อก
6.8 mm
14.2 mm
86.0 mm
DN 10, 3/8
21.0 mm
82548 มีในสต็อก
13.0 mm
24.0 mm
100.0 mm
DN 20, 3/4
21.0 mm
70600 มีในสต็อก
30.0 mm
45.5 mm
146.0 mm
DN 40, 1 1/2
32.0 mm
49704 มีในสต็อก
86.0 mm
110.0 mm
216.0 mm
DN 100, 4"
46.0 mm
83481 มีในสต็อก
40.0 mm
56.5 mm
160.0 mm
DN 50, 2"
32.0 mm
22090 มีในสต็อก
53.0 mm
72.5 mm
180.0 mm
DN 65, 2 1/2
36.0 mm
14472 มีในสต็อก
237.0 mm
263.0 mm
403.0 mm
DN 250, 10"
52.0 mm
8752 มีในสต็อก
284.0 mm
319.0 mm
450.0 mm
DN 300, 12"
48.5 mm
135990 มีในสต็อก
18.0 mm
30.0 mm
110.0 mm
DN 25, 1"
25.0 mm
47055 มีในสต็อก
139.0 mm
163.0 mm
280.0 mm
DN 150, 6"
50.0 mm
118009 มีในสต็อก
8.5 mm
19.0 mm
90.0 mm
DN 15, 1/2
21.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 80 3"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552075


ระดับสินค้าคงคลัง
79727 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 80, 3"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    66.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 32 1 1/4; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552071


ระดับสินค้าคงคลัง
50519 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 32, 1 1/4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    23.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 125 5"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552077


ระดับสินค้าคงคลัง
6363 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 125, 5"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    110.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 200 8"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552079


ระดับสินค้าคงคลัง
41580 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 200, 8"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    186.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 10 3/8; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552067


ระดับสินค้าคงคลัง
16035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 10, 3/8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    6.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 20 3/4; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552069


ระดับสินค้าคงคลัง
82548 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 20, 3/4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    13.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 40 1 1/2; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552072


ระดับสินค้าคงคลัง
70600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 40, 1 1/2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    30.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 100 4"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552076


ระดับสินค้าคงคลัง
49704 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 100, 4"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    86.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 50 2"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552073


ระดับสินค้าคงคลัง
83481 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 50, 2"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    40.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 65 2 1/2; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552074


ระดับสินค้าคงคลัง
22090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 65, 2 1/2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    53.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 250 10"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552080


ระดับสินค้าคงคลัง
14472 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 250, 10"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    237.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 30012"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

1258269


ระดับสินค้าคงคลัง
8752 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 300, 12"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    284.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 25 1"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552070


ระดับสินค้าคงคลัง
135990 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 25, 1"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    18.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 150 6"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552078


ระดับสินค้าคงคลัง
47055 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 150, 6"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    139.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 15 1/2; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552068


ระดับสินค้าคงคลัง
118009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 15, 1/2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    8.5 mm