Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.9937 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.8465 ฿ |
| 40000 + | 2.7037 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 22.6 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.890 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 15.9 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.626 in |
| ความสูงหัว | 2.8 mm |
| ความสูงหัว | 0.110 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.307 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 7.8 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.094 - 0.5 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 2.4 - 12.7 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.000 in |
| ความสูงโดยรวม | 25.4 mm |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ประเภทหมุด | หมุดตะขอ |
| ประเภท | Type 1 |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| ประเภทไดรฟ์ | ไม่มีร่องบาก |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |