Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
XT1880375A
จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 2.1728 ฿ |
10000 - 39999 | 2.0657 ฿ |
40000 + | 1.9586 ฿ |
ความยาวของจุดยึด | 11.9 mm |
---|---|
ความยาวของจุดยึด | 0.470 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.500 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 12.7 mm |
ความสูงหัว | 2 mm |
ความสูงหัว | 0.078 in |
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.6 - 9.5 mm |
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.062 - 0.375 in |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 185 °F |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 85 °C |
สี | สีดำ |
วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ประเภทหมุด | ต้นสน |
ประเภท | Type 2 |
รูปทรงหัวหมุด | มัด |
ประเภทไดรฟ์ | Non Slotted |
รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |