Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว
ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง
หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | ความยาวของจุดยึด | ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | ประเภท | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153000 มีในสต็อก |
0.276 in
7.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
แบบที่ 3
|
|||
| 22.551 ฿ - 24.991 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.380 in
35.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
||
| 7.619 ฿ - 8.44 ฿ | 20000 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.120 in
28.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 3.049 ฿ - 3.373 ฿ | 25000 มีในสต็อก |
0.126 in
3.2 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.458 in
11.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 5.763 ฿ - 6.385 ฿ | 47000 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.755 in
19.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 3.322 ฿ - 3.684 ฿ | 657609 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1.995 ฿ - 2.204 ฿ | 10931 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.348 in
8.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 5.949 ฿ - 6.584 ฿ | 300970 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.391 in
9.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 14.37 ฿ - 15.92 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.311 in
7.9 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.410 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 2.079 ฿ - 2.306 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 19.433 ฿ - 21.525 ฿ | 265312 มีในสต็อก |
0.311 in
7.9 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.529 in
13.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 16.76 ฿ - 18.579 ฿ | 487 มีในสต็อก |
0.311 in
7.9 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 5.234 ฿ - 5.795 ฿ | 16500 มีในสต็อก |
0.374 in
9.5 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 11.057 ฿ - 12.245 ฿ | 20 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
0.767 in
19.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 3.025 ฿ - 3.359 ฿ | 213287 มีในสต็อก |
0.126 in
3.2 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.322 in
8.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 3.076 ฿ - 3.41 ฿ | 3817 มีในสต็อก |
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
|
||
| 2.037 ฿ - 2.26 ฿ | 597846 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.473 in
12 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 11.554 ฿ - 12.807 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
2.132 in
54.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|
||
| 10.83 ฿ - 12.004 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.374 in
9.5 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 3.016 ฿ - 3.336 ฿ | 39673 มีในสต็อก |
0.126 in
3.2 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.208 in
5.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ