หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว
ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง
หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | ความยาวของจุดยึด | ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | ประเภท | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.109 ฿ - 1.234 ฿ | 1501575 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
||
| 4.686 ฿ - 5.192 ฿ | 1103954 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 1.415 ฿ - 1.573 ฿ | 3313 มีในสต็อก |
0.161 in
4.1 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Type 2
|
||
| 4.761 ฿ - 5.276 ฿ | 13997 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 3.025 ฿ - 3.359 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Type 2
|
||
| 8.143 ฿ - 9.025 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.787 in
20 mm
|
1.020 in
25.9 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
Type 2
|
||
| 4.863 ฿ - 5.392 ฿ | 51845 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 6.431 ฿ - 7.132 ฿ | 3035 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 5.545 ฿ - 6.139 ฿ | 541 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 5.554 ฿ - 6.153 ฿ | 6240740 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 5.54 ฿ - 10.746 ฿ | 68 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
ใส
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 3.016 ฿ - 3.336 ฿ | 3000 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
Type 2
|
||
| 7.447 ฿ - 8.255 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
Type 2
|
||
| 5.865 ฿ - 6.491 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.816 in
20.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
|
||
| 23.901 ฿ - 26.485 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
2.213 in
56.2 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
|
||
| 5.949 ฿ - 6.584 ฿ | 32058 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 4.529 ฿ - 5.011 ฿ | 2116 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
||
| 2.181 ฿ - 2.417 ฿ | 361644 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
||
| 4.70 ฿ - 5.206 ฿ | 34500 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
||
| 2.032 ฿ - 2.25 ฿ | 905 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ