Menu Search

คว้านรู - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 4.1 - 4.2 mm | 0.161 - 0.165 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.5 - 5.5 mm | 0.177 - 0.217 in; สีขาว; ไนลอน 6

ตัวยึดเคาเตอร์ซิงค์แบบพอดีซึ่งติดตั้งเรียบไปกับพื้นผิวของการใช้งานของคุณ การออกแบบเพื่อป้องกันการงัดแงะ สำหรับรูแบบเคาเตอร์ซิงค์ที่มีข้อมูลจำเพาะตามมาตรฐาน DIN ISO 7721
รหัสรายการ:

SRCS-4070W

3148 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.4794 ฿
10000 - 39999 4.2608 ฿
40000 + 4.0511 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,479.40 ฿

1000 x 4.4794 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 4.1 - 4.2 mm
ขนาดรูคว้าน 9.4 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.5 - 5.5 mm
ความยาวของจุดยึด 7.2 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 8.8 mm
ความสูงหัว 2.7 mm
สี สีขาว
วัสดุ ไนลอน 6
ประเภทหมุด คว้านรู
รูปทรงหัวหมุด แบน
ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด 4.5 mm
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า
วัสดุเต็ม ไนลอน 6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา