Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 4.3679 ฿ |
| 10000 - 39999 | 4.1493 ฿ |
| 40000 + | 3.9441 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.161 - 0.165 in |
|---|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 4.1 - 4.2 mm |
| ขนาดรูคว้าน | 9.4 mm |
| ขนาดรูคว้าน | 0.37 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.295 - 0.335 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 7.5 - 8.5 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 10.0 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.394 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 8.8 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.346 in |
| ความสูงหัว | 2.7 mm |
| ความสูงหัว | 0.106 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | ไนลอน 6 |
| ประเภทหมุด | คว้านรู |
| รูปทรงหัวหมุด | แบน |
| ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 7.5 mm |
| ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.295 in |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |