Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0.896 ฿ |
| 5000 - 19999 | 0.849 ฿ |
| 20000 + | 0.807 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.0 - 4.5 mm |
|---|---|
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.039 - 0.177 in |
| ความยาวของจุดยึด | 0.512 in |
| ความยาวของจุดยึด | 13.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.315 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 8.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.059 in |
| ความสูงหัว | 1.5 mm |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | POM |
| วัสดุเต็ม | โพลิออกซิเมทิลีน |
| ประเภทหมุด | ขันตัวยึด |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |