Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.154 in |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 3.9 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.0 - 5.0 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.039 - 0.197 in |
| ความยาวของจุดยึด | 14.0 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.551 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.354 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 9.0 mm |
| ความสูงหัว | 1.6 mm |
| ความสูงหัว | 0.063 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | POM |
| วัสดุเต็ม | โพลิออกซิเมทิลีน |
| ประเภทหมุด | ขันตัวยึด |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |