| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 500 - 4999 | 8.579 ฿ |
| 5000 - 19999 | 8.153 ฿ |
| 20000 + | 7.749 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.059 - 0.256 in |
|---|---|
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.5 - 6.5 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.669 in |
| ความยาวของจุดยึด | 17.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.472 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 12.0 mm |
| ความสูงหัว | 2.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.079 in |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | POM |
| วัสดุเต็ม | โพลิออกซิเมทิลีน |
| ประเภทหมุด | ขันตัวยึด |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ