Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 7.8 mm |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | 0.307 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.059 - 0.276 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.5 - 7.0 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.748 in |
| ความยาวของจุดยึด | 19.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 14.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.551 in |
| ความสูงหัว | 0.094 in |
| ความสูงหัว | 2.4 mm |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | POM |
| วัสดุเต็ม | โพลิออกซิเมทิลีน |
| ประเภทหมุด | ขันตัวยึด |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |