Menu Search

หมุดย้ำ ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.8 mm | 0.307 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in

ตัวยึดชุดขับมีลักษณะกลวง ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นระหว่างขั้นตอนการใส่และถอด ทำให้สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย ซึ่งทำให้ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย วงแหวนจะขยายออกเมื่อเสียบหมุด ให้ความกระชับพอดี หมุดย้ำเหล่านี้เป็นหมุดย้ำเอนกประสงค์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการหมุดยึดด้านหน้า สามารถใช้เป็นจุกสำหรับตกแต่งรูได้เป็นอย่างดี ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือติดตั้ง
รหัสรายการ:

137005059905

69018 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.8 mm
ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 7.0 mm
ความยาวของจุดยึด 19.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 14.0 mm
ความสูงหัว 2.4 mm
สี สีดำ
วัสดุ POM
วัสดุเต็ม โพลิออกซิเมทิลีน
ประเภทหมุด ขันตัวยึด
รูปทรงหัวหมุด มัด
รูปแบบหมุดยึด กดเข้า
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา