| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.039 - 0.217 in |
|---|---|
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 1.0 - 5.5 mm |
| ความยาวของจุดยึด | 0.591 in |
| ความยาวของจุดยึด | 15.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.394 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 10.0 mm |
| ความสูงหัว | 1.7 mm |
| ความสูงหัว | 0.067 in |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | อะซีทัล |
| วัสดุเต็ม | อะซีทัล |
| ประเภทหมุด | ขันตัวยึด |
| รูปทรงหัวหมุด | มัด |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -58 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -50 °C |
| รูปแบบหมุดยึด | กดเข้า |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ